Publikovat produkty
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

PRODUCT DETAILS

WhisperComfort® 60 UL Listed ceiling or wall mount Energy Recovery Ventilator provides a tempered fresh air supply and balanced exhaust air flow to maintain neutral pressure throughout the home.

KEY FEATURES

  • Product is HVI certified for energy recovery and sound
  • Static pressure access ports make it easy for raters to verify airflow for ASHRAE 62.2 compliance
  • Suitable for new/remodel, single-family/multi-family, energy efficient projects
  • Multi-speed selector (20 to 50 CFM) provides customizable airflow
  • Occupant controllable Boost function moves fan speed to 60 CFM when activated
  • High efficiency capillary core recovers heat and helps maintain desired moisture levels inside
Specifikace
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Skupina výrobkůHome and Building Solutions
  • Skupina produktůVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Rekuperace tepla
  • Klasifikace IFCRekuperace tepla vzduch-vzduch
  • Kód ETIMEC011286
  • Název ETIMHeat recovery unit
  • Název UNSPSCFans
  • Kód UNSPSC40101604
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Popis Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Číslo OmniClass23-33 55 00
  • Název OmniClassEnergy HVAC Recovery Equipment