WhisperFit® DC Fan / Dimmable LED Light & Nightlight is an ideal retrofit solution. Built-in energy-efficient ECM (DC) motor with Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select required airflow (50, 80 or 110 CFM). Single-hinged Flex-Z Fast® bracket, pre-installed alignment guides, and temporary clip allow for flexible, fast and easy installation. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.
Dostupnost regionu
| Severní Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua a Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudské ostrovy |
Britské Panenské ostrovy |
Curaçao |
Dominika |
Dominikánská republika |
Gaudeloupe |
Grenada |
Grónsko |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamajka |
Kajmanské ostrovy |
Kanada |
Karibské Nizozemsko |
Kostarika |
Kuba |
Martinik |
Mexiko |
Montserrat |
Nikaragua |
ostrovy Turks a Caicos |
Panama |
Pannenske Ostrovy |
Portoriko |
Saint-Pierre a Miquelon |
Salvador |
Spojené státy americké |
Svatá Lucie |
Svatý Bartoloměj |
Svatý Kryštof a Nevis |
Svatý Martin |
Svatý Martin |
Svatý Vincenc a Grenadiny |
Trinidad a Tobago |