Publikovat produkty
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Specifikace
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnota12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Skupina výrobkůElectrical
        • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2011-02-07
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálABS
        • Navrženo vSpojené státy americké
        • Vyrobeno vSpojené státy americké
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
        • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Popis Uniclass 2015Cable trays
        • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Číslo OmniClass23-37 11 13
        • Název OmniClassCommunication Cable Trays
        • Kód CSI UniFormat IID50
        • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL