Publikovat produkty
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

The vertical tie-off panel is a 4-post rack accessory that compliments the 4-Post Rack System, effectively creating a pathway for permanent link cable in enterprise applications. The panel has expandable height to work with 45RU and 52RU racks. This tie-off bracket is RoHS Compliant, made of steel and comes in black or white.

Specifikace
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůComputer Network Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)93.3
  • Šířka (palce)2.8
  • Hloubka (palce)12.9
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)25.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě