Publikovat produkty
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12

The Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching shall consist of a metal backbone with cable management fingers that align with EIA rack spacing. The backbone shall be an open design that will accept 19” EIA accessories such as patch panels, strain relief pbars, blanking panels, and a PDU mounted vertically in a zero RU format. The fingers shall be molded out of plastic and provide integral bend radius control throughout the entire length. Finger sections shall be removable. The manager shall accept a metal, hinged, push-to close door that can open to the right or left. The vertical panel shall be able to manage all the cable on the rack without the aid of horizontal cable managers.
Specifikace
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPE2VFD12
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)84
  • Šířka (palce)12
  • Hloubka (palce)16.3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu