Publikovat produkty
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF3
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF3
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager - PR2HF3

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 3RU, Black, 1pc.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPR2HF3-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Kód UNSPSC4322
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
    • Název OmniClassVertical Electrical Racks
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL