Publikovat produkty
Panduit Four-post Rack System - R4PCN
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCN

    The premium Panduit Four-post Rack System combines the stability of a cabinet with the accessibility of an open rack to provide the user with maximum flexibility when designing a data-center network layout. Four steel vertical posts and adjustable front and rear mounting rails provide the required strength and flexibility needed to work with various types of active equipment. Steel, 45 RU, 30in deep, Cage Nut Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR4PCN
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-04
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)84
  • Šířka (palce)23.25
  • Hloubka (palce)30
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL