Publikovat produkty
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. Horizontally split side panels (4). 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7in H x 23.6in W x 39.4in D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDN6512B
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůComputer Network Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)85.7
  • Šířka (palce)23.6
  • Hloubka (palce)39.4
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě
  • Kód ETIMEC002506
  • Název ETIMCabling rack (electro/IT)
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-37 11 15
  • Název OmniClassCommunication Racks