Publikovat produkty
FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL
Panduit

FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL

Used to route cable into 1.5 (38mm) diameter split corrugated tubing directly through a hole cut in the side wall of the 4x4, 6x4, and 12x4 FiberRunner® Channel or 4x4 Fiber-Duct Channel. Provides 1 (25.4mm) bend radius control at the exit. Includes drilling template, Black.

    Specifikace
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4, 6x4 and 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - 1-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-1-port-spillout-fr1-5ideyl
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL