Publikovat produkty
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

12 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

      Specifikace
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • Skupina výrobkůElectrical
      • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2011-02-07
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálABS
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
      • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Popis Uniclass 2015Cable trays
      • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Číslo OmniClass23-37 11 13
      • Název OmniClassCommunication Cable Trays
      • Kód CSI UniFormat IID50
      • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL