Publikovat produkty
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Specifikace
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Skupina výrobkůElectrical
        • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2011-02-07
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálABS
        • Navrženo vSpojené státy americké
        • Vyrobeno vSpojené státy americké
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
        • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Popis Uniclass 2015Cable trays
        • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Číslo OmniClass23-37 11 13
        • Název OmniClassCommunication Cable Trays
        • Kód CSI UniFormat IID50
        • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL