Publikovat produkty
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 24x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCCV24YL.

Specifikace
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 35.7
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (4 pcs.) FRBC24X4YL
    Cover Part Number - FRFWCCV24YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4YL
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL