Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Specifikace
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Skupina výrobkůElectrical
        • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2011-02-07
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálABS
        • Navrženo vSpojené státy americké
        • Vyrobeno vSpojené státy americké
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
        • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Popis Uniclass 2015Cable trays
        • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Číslo OmniClass23-37 11 13
        • Název OmniClassCommunication Cable Trays
        • Kód CSI UniFormat IID50
        • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL