Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12YL.

Specifikace
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL