Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC6YL.

    Specifikace
    • Specifications
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Width (In.) - 10.77
      Overall Width (mm) - 273.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (3 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal Tee
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-tee-FRT6X4YL
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL