Publikovat produkty
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC4YL

Optional split cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV454X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Specifikace
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 8.06
    Overall Length (mm) - 204.7
    Overall Width (In.) - 5.36
    Overall Width (mm) - 136.1
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required —
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC4YL
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL