Publikovat produkty
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC12YL.

    Specifikace
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 7.74
      Overall Length (mm) - 196.6
      Overall Width (In.) - 13.92
      Overall Width (mm) - 353.4
      Overall Height (In.) - 7.74
      Overall Height (mm) - 196.6
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROVRASC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA12X4YL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL