Publikovat produkty
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL

Optional split cover for the 6x4 FiberRunner® to 4x4 FiberRunner® Reducer Fitting FRRF6FR4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4" (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Specifikace
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 6.89
      Overall Width (mm) - 175.1
      Overall Height (In.) - 2.1
      Overall Height (mm) - 54.6
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - NA
      Length (In.) -
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-reducer-cover-FRRF6FR4SCYL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL