Publikovat produkty
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a horizontal run. Hinged door included. Requires coupler to attach FRTR6X4YL or FRIDT6X4YL to vertical exit. Accepts optional snap-on cover FRHC12YL6 in conjunction with channel.

    Specifikace
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.63
      Overall Width (mm) - 371.7
      Overall Height (In.) - 8.38
      Overall Height (mm) - 212.9
      Fitting Type - Vertical Tee
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Part Features - N/A
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-vertical-tee-FRVT12X4YL
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL