Publikovat produkty
IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels
Panduit

IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels

The IndustrialNet™ DIN Rail Fiber Optic Patch Panel provides fiber protection for terminated distribution style cabling. It can be mounted to a standard 35mm DIN rail and locked in place with adjustable latches, which are designed to allow it to mount on a flat surface. This DIN rail mount enclosure includes a PG21 cable entry gland which includes two inserts for use with a range of fiber cables and 6-32 × 3/8" Phillips head screws to mount faceplate to patch panel. For use with FAPs.

Specifikace
  • The Revit file contains 2 part numbers:

    FDPPSIG
    FDPPEIG

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaindustrialnet-din-rail-mount-fiber-patch-panels
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůComputer Network Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.9
  • Šířka (palce)2.6
  • Hloubka (palce)4.6
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)0.69
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě