Publikovat produkty
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      Specifikace
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotakeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Skupina výrobkůElectronics
      • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-12-07
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)3.39
      • Šířka (palce)3.39
      Související
      • Hlavní materiálABS
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
      • Kód ETIMEC000007
      • Název ETIMCover frame for domestic switching devices
      • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Číslo OmniClass23-19 15 00
      • Název OmniClassCommunication Specialties