Publikovat produkty
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Specifikace
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Skupina výrobkůElectronics
      • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-12-07
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)1.72
      • Šířka (palce)19
      • Hloubka (palce)3.63
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
      • Kód ETIMEC001128
      • Název ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Číslo OmniClass23-19 15 00
      • Název OmniClassCommunication Specialties