Publikovat produkty
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Specifikace
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Skupina výrobkůElectronics
      • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-12-11
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
      • Kód ETIMEC001121
      • Název ETIMModular connector
      • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Číslo OmniClass23-19 15 00
      • Název OmniClassCommunication Specialties