Publikovat produkty
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1

    FRME1 

    Enclosure 

    The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting up to 72 fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords using up to 3 FAP or FMP adapter panels. Because of this versatility, the enclosure is able to serve as a transition from backbone cabling to distribution switching, an interconnect to active equipment, or as a cross-connect or interconnect in a main or horizontal distribution area. Users can even easily access the fibers through a front pullout drawer. Steel, 1 RU, 3 ports, 1.74"H x 17.16"W x 11.80"D (44.2mm x 435.9mm x 299.7mm), Black, 1pc.

    Specifikace
    • Overall Depth (In.) 11.8

      Overall Depth (mm) 299.7

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.2
       
      Color Black

      Dimensions (mm) 44.2H x 435.9W x 299.7D

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanduit-040
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-20
    • Číslo vydání2
    • Výška (palce)1.74
    • Šířka (palce)17.16
    • Hloubka (palce)11.8
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Kód UNSPSC4322
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Číslo OmniClass23-19 15 00
    • Název OmniClassCommunication Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL