Publikovat produkty
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV1096
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV1096

The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

Specifikace
  • Specifications
    Product Type -  - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 10
    Overall Width (mm) - 254
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Overall Depth (In.) - 16.4
    Overall Depth (mm) - 417
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV1096
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Číslo OmniClass23-19 15 00
  • Název OmniClassCommunication Specialties
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL