Publikovat produkty
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Specifikace
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.81
    • Šířka (mm)4.16
    • Hloubka (mm)1.62
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Kód UNSPSC4322
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 25 15
    • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment