Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Specifikace
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)89
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálComposite
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 25 15
  • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment