Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    OM3 12-fiber total, standard loss, LC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

      Specifikace
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • Skupina výrobkůElectronics
      • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-08-15
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)35
      • Šířka (mm)89
      • Hloubka (mm)125
      Související
      • Hlavní materiálPolykarbonát
      • Vedlejší materiálComposite
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
      • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Kód UNSPSC4322
      • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Číslo OmniClass23-37 25 15
      • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment