Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    Specifikace
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)21
    • Šířka (mm)106
    • Hloubka (mm)128
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Kód UNSPSC4322
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 25 15
    • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment