Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Specifikace
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Skupina výrobkůElectronics
      • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-08-15
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)21
      • Šířka (mm)106
      • Hloubka (mm)128
      Související
      • Hlavní materiálPolykarbonát
      • Vedlejší materiálComposite
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
      • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Kód UNSPSC4322
      • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Číslo OmniClass23-37 25 15
      • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment