Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

Specifikace
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)21
  • Šířka (mm)106
  • Hloubka (mm)128
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálComposite
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 25 15
  • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment