Publikovat produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF

    12-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), six LC duplex adapters to MTP

    Specifikace
    • Specifications
      Fiber Type - OM4
      Number of Fibers - 12
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM4
      Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-12-10AF
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)21
    • Šířka (mm)106
    • Hloubka (mm)128
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Kód UNSPSC4322
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 25 15
    • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment