Publikovat produkty
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum
Panel Plus® Laminate Aluminum

    Panel Plus® Laminate Aluminum

    - Panel Plus® Sand Sterling : Metallic tone laminate adds a unique dynamic to the luxury work.
    - Panel Plus® Rosie Aluminum : Design a classy home with a rose gold aluminum finish.
    - Panel Plus® Bonfire Rain : Be elegant and stylish with a copper aluminum finish. Perfectly fit for modern style.
    - Panel Plus® Mustard Metallic : Add an outstanding glow with a mustard yellow aluminum laminate.
    - Panel Plus® Silver Aluminum : Featured with aluminum laminate, this style goes well with modern industrial decoration.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPanel_Plus_Laminate_Aluminum
    • Skupina výrobkůLaminate
    • Skupina produktůAluminum
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Číslo OmniClass23-15 21 00
    • Název OmniClassSurface Applied Coatings