Publikovat produkty
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapass002
  • Skupina výrobkůwindow frame
  • Skupina produktůLaminated
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)80
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie