Publikovat produkty
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapass003
  • Skupina výrobkůDoor
  • Skupina produktůWood
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2300
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)90
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie