Satisfying Domestic Hot Water Applications
The P-K SONIC® SCD, a stainless steel hot water supply boiler, for domestic hot water applications, exceeds all expectations in performance, material design, and size. It operates up to a certified 97% efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.
Models: SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000
Features
Advantages
Dostupnost regionu
| Severní Amerika | Asie |
|---|---|
Anguilla | Korejská republika |
Antigua a Barbuda | |
Aruba | |
Bahamy | |
Barbados | |
Belize | |
Bermudské ostrovy | |
Britské Panenské ostrovy | |
Curaçao | |
Dominika | |
Dominikánská republika | |
Gaudeloupe | |
Grenada | |
Grónsko | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamajka | |
Kajmanské ostrovy | |
Kanada | |
Karibské Nizozemsko | |
Kostarika | |
Kuba | |
Martinik | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
ostrovy Turks a Caicos | |
Panama | |
Pannenske Ostrovy | |
Portoriko | |
Saint-Pierre a Miquelon | |
Salvador | |
Spojené státy americké | |
Svatá Lucie | |
Svatý Bartoloměj | |
Svatý Kryštof a Nevis | |
Svatý Martin | |
Svatý Martin | |
Svatý Vincenc a Grenadiny | |
Trinidad a Tobago |