Publikovat produkty
Pearl Mantels 110-56 Williamsburg 56-Inch Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 110-56 Williamsburg 56-Inch Fireplace Mantel

  • Full arched mantel surround Asian hardwoods and veneers unfinished paint and stain grade.
  • Inside dimensions of mantel opening 56 inches wide by 42 inches high.
  • 1 1/2" projection behind the mantel allows for easy installation over your non-combustible material such as marble or slate and scribe molding set included to finish the look and hide any gaps.
  • Ships in three pieces; Simple nuts and bolts assembly and mitered hanger board set up included for easy installation.
  • Look for the pearl inlay that graces the right hand side of the shelf as proof that you have received an authentic Pearl Mantel.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 110-56
    Item Weight: 57.5 pounds
    Product Dimensions: 72 x 8 x 52 inches
    Item model number: 110-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Material: Wood

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPearl-Mantels-110-56-Williamsburg-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • Skupina výrobkůHome Décor
  • Skupina produktůMantel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)56
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké