Publikovat produkty
Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole
Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole

    Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole

    Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole.

    Pedigo’s 7500 Series Stretcher allows for the transfer of patients easily and comfortably with a load capacity up to 750 pounds.  Superior stability, mobility, and braking capabilities make the 7500 versatile for all your department needs such as OR, ED, PACU, Patient Transportation, Radiology or Cath Lab.

    750 lbs. weight capacity

    Instant Steer 6 Wheel Steering (IS6)

    Side rails - full length, dual release

    Integrated push/pull handles

    Center column design with precision ball bearings

    Ouick-Release O2 Tank Holder (US Patent 7,865,984 B2)

    Positive/negative Trendelenburg dual pneumatic assist cylinder

    Pneumatic assist fowler (600 N 135# force)

    Mechanical Level Lock

    Brake & Steer activated foot pedals

    Dual side-mounted hydraulic foot pedals

    Four corner IV pole receptacles

    Four restraint strap positions

    Full PVC perimeter bumper

    8" easy mobility casters

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Weight Capacity 750 lbs. (340 kg)
      Overall Length 83" (211 cm)
      Overall Width 29.5" (75 cm)

      Height Range
      Low 23" (58 cm) 
      High 32.75˝ (83 cm)

      Litter Positioning
      Fowler Backrest 0°-90° 
      Trendelenburg +12° 
      Reverse Trendelenburg -7°
      Patient Surface 77" x 27" (196 x 69 cm)
      Side Rails 14" x 76" (36 x 193 cm)
      Casters 8" (20 cm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPedigo-Products-750-SPEC-Stretcher-with-4in-Special-IV-Pole
    • Skupina výrobkůMedical Equipment
    • Skupina produktůStretcher
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32.75
    • Šířka (palce)29.5
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 49 11 21
    • Název OmniClassPatient Stretchers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké