Publikovat produkty
Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand
Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand

    Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand

    Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand.

    Features/Specs
    • Removable large 16-¼” x 21-¼” stainless steel tray for easy cleaning

    • Convenient foot-pedal operated lock adjusts height from 36” to 62”

    • Four 2" dual wheel swivel casters for increased mobility

    • All welded stainless steel construction

    • 50 lbs. weight capacity (evenly distributed)

    Foot Operated

    Base designed to move under low clearance equipment with maximum stability 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Removable large 161⁄4" x 211⁄4"stainless steel tray for easycleaning 

      Convenient foot-pedal operated lock adjusts height from 36” to 62”

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPedigo-Products-P-1069-SS-Mayo-Instrument-Stand
    • Skupina výrobkůMedical Equipment
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)62
    • Šířka (palce)16.25
    • Hloubka (palce)21.25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Číslo OmniClass23-25 59 11 15 31
    • Název OmniClassSurgical Equipment Stands

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké