Publikovat produkty
ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations
Peerless-AV

ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

The Peerless-AV® Ceiling Menu Board Connector allows the user to create a wider and more impactful digital ceiling menu board by simply connecting Peerless-AV’s standard ceiling mounts together to create a 4x1 configuration. The ACC-MBCR1’s robust design keeps mounts aligned and displays on the same plane.

Features

  • Compatible with: DS-MBZ942L-2X1, DS-MBZ947L-2X1
  • Connect standard ceiling menu board mounts to create a 4x1 configuration
  • Add an additional 8" wall plate (ACC-MB0800) to the configuration to increase the width and compatibility for the larger display
  • Robust design keeps mounts aligned and displays on the same plane
Specifikace
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 54.25" x 2.10" x 1.35" (1378 x 53 x 34mm)
    • Product Weight; 20.2lb (9.2kg)
    • Load Capacity; 100lb (45.4kg) per display
    • Finish; Matte
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.00" x 8.50" x 3.75" (1194 x 216 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 23.0lb (10.4kg)
    • Package UPC Code; 735029342366
    • Package Contents; Connector Frame and Mounting Hardware

    Variant ID: 39372930711683

    Variant SKU: ACC-MBCR1

    Type: Menu Board Accessories

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc-mbcr1
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika