Publikovat produkty
ACC557 Truss Ceiling Adaptor
Peerless-AV

ACC557 Truss Ceiling Adaptor

The ACC557 Truss Ceiling Adaptor, adapts ceiling mounts with 1 ½ 11.5 NPT fittings or extensions to square, round, rectangular or I-beam type trusses [up to 3" (76mm) in diameter].

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Attaches to a round square, rectangular ,or I-Beam truss up to 3" wide x 3 1/2" high
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029190813

    Variant ID: 34322271699075

    Variant SKU: ACC557

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc557
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika