Publikovat produkty
ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams
Peerless-AV

ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams

The I-Beam Clamp is designed to anchor a Peerless-AV ceiling mount to an overhead I-beam. Two sizes are available, with a 4" (12 mm) or 5" (127 mm) adjustment range. The 1 1/2-11.5 NPS threaded fitting is compatible with Peerless-AV Extension Columns (several models available, both fixed length and adjustable).

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPS fitting for attachment of extension column
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200512

    Variant ID: 34322271666307

    Variant SKU: ACC558

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc558
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika