Publikovat produkty
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays
Peerless-AV

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Ceiling plate for both flat panel and projector ceiling mounts.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
  • Low-profile design ideal for small displays and projector installations
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc560
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika