Publikovat produkty
ACC600 Multi-Display Interface Bracket
Peerless-AV

ACC600 Multi-Display Interface Bracket

Adapts the Jumbo™ or Jumbo 2™ Ceiling Mount to round pipes [up to 2" (55mm) in diameter]. Bracket can be used with or without an extension column.

Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029204534

    Variant ID: 34322271305859

    Variant SKU: ACC600

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc600
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika