Publikovat produkty
ACC640-W Escutcheon Ring
Peerless-AV

ACC640-W Escutcheon Ring

Model ACC640-W Escutcheon Ring visually enhances suspended ceiling installations by covering hole where extension column passes through ceiling tile. Ring is hinged to open, wrap around extension column and snap into place to cover hole in ceiling tile. (Ring is not needed for installations using Suspended Ceiling Plates CMJ450 or CMJ453.)

Features

  • Hinged ring wraps around 1 1/2" schedule 40 extension column (not needed with CMJ453 or CMJ450)
  • Covers hole where extension column passes through ceiling
Specifikace
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc640-w
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika