Publikovat produkty
ACC830 Side-to-Side Adjuster for Projectors
Peerless-AV

ACC830 Side-to-Side Adjuster for Projectors

The Side-to-Side Adjuster provides up to 4" of radial adjustment for any 1.5"-11 NPT projector mount installations.

Features

  • Includes flush mount tube, EXT002
  • May be used with extension column or projector wall arm
  • 4" of radial side to side adjustment
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3 x 3 x 7" (76.2 x 76.2 x 177.8mm)
    • UPC Code; 735029131908

    Variant ID: 29193680715891

    Variant SKU: ACC830

    Type: Columns

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc830
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika