Publikovat produkty
ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations
Peerless-AV

ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

The Anti-Vibration Ceiling Plate for wood joist installations reduces unwanted vibrations from ceiling structures that may cause internal damage or interference with the projected image.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features two cord management access holes
  • Reduces vibrations that may cause internal damage to equipment and/or cause display image to vibrate
  • For wood joist ceiling
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103349

    Variant ID: 34322270814339

    Variant SKU: ACC840

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc840
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika