Publikovat produkty
DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler
Peerless-AV

DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

The DCS2 structural ceiling plate is compatible with 1-1/2 11.5 NPT threaded EXT or AEC columns for single unit mounting applications and includes an integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations from being passed onto the display mount or projector mount.

Features

  • Unit has 1-1/2" - 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • For single display applications
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 9.625 x 4 x 12.25" (244.5 x 101.6 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029191889

    Variant ID: 34322266292355

    Variant SKU: DCS200

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadcs200
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika