The FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount combines the best features of a wall mount and a pivot arm in one. This mount is essential for on the wall, low-profile, single or multi-panel video wall installations or hospitality recessed applications. It comes standard with VESA® 100/200mm compliant mounting hole pattern and is compatible with Peerless-AV PLP adaptor technology to accommodate virtually any flat panel display. Installation and maintenance are made easy with 4" (101.6mm) of horizontal on the wall shift, LockKey™ safety feature and easy access to the back of the display for maintenance. Functionality, great looks and display compatibility options combined with versatile installation features make the FPS-1000 the ideal solution for any single or multi-display installation.
Features
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Anguilla |
Albánie | Antigua a Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgie | Bahamy |
Bělorusko | Barbados |
Bosna a Hercegovina | Belize |
Bulharsko | Bermudské ostrovy |
Černá Hora | Britské Panenské ostrovy |
Česká republika | Curaçao |
Chorvatsko | Dominika |
Dánsko | Dominikánská republika |
Estonsko | Gaudeloupe |
Faerské ostrovy | Grenada |
Finsko | Grónsko |
Francie | Guatemala |
Gibraltar | Haiti |
Guernsey | Honduras |
Irsko | Jamajka |
Island | Kajmanské ostrovy |
Itálie | Kanada |
Jan Mayen | Karibské Nizozemsko |
Jersey | Kostarika |
Kypr | Kuba |
Lichtenštejnsko | Martinik |
Litva | Mexiko |
Lotyšsko | Montserrat |
Lucembursko | Nikaragua |
Maďarsko | ostrovy Turks a Caicos |
Malta | Panama |
Moldavsko | Pannenske Ostrovy |
Monako | Portoriko |
Německo | Saint-Pierre a Miquelon |
Nizozemsko | Salvador |
Norsko | Spojené státy americké |
ostrov Man | Svatá Lucie |
Polsko | Svatý Bartoloměj |
Portugalsko | Svatý Kryštof a Nevis |
Rakousko | Svatý Martin |
Řecko | Svatý Martin |
Rumunsko | Svatý Vincenc a Grenadiny |
Rusko | Trinidad a Tobago |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |