Publikovat produkty
IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays
Peerless-AV

IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays

The IWB680-W Interactive Display Mount is a cost effective solution to effortlessly add interactive whiteboards to classrooms and boardrooms, completely transforming the learning and communication environment. Installation and adjustment are easy with the telescoping vertical rails, which allow the mount to fit directly over existing whiteboards or chalkboards. As the mainstay of the interactive display, the mount is designed to prevent any movement while in use.

Features

  • Fits interactive displays with VESA® mounting patterns up to 800 x 400mm
  • Depth adjustability
  • Mounts over an existing marker board/chalkboard
  • Hook-on design simplifies the installation
  • Mounts to wood studs, concrete or cinder-block wall construction
Specifikace
  • Variant ID: 29193732063347

    Variant SKU: IWB680-W

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaiwb680-w
  • Skupina výrobkůMounting Solutions
  • Skupina produktůDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení
  • Kód ETIMEC012176
  • Název ETIMAccessories for television
  • Kód CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Číslo OmniClass23-37 15 25 19
  • Název OmniClassTelevision Mounts

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika